Danfoss logo
TUA Orifice assembly with inlet screen and gasket

Termostaattinen paisuntaventtiili, TUA, R449A

068U7290

Lämpötila-alue [°C]: -40 - 10, Paineentasaus: Sisäisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäEACUAUL
Kapillaariputken pituus [mm]800 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]31.0 in
KylmäaineetR449A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]50 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKaksoismetalli: teräs/kupari
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]34.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osaohjelman nimiTUA
PaineentasausSisäisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
SCIP-asiakirjan nro07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-asiakirjan tuotenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
SisältääAnturin kiinnike
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.20 °F
SuuntaSUORA
Syöttöaukon koko [tuuma]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TulistusasetusSäädettävä
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTUA
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
Ulostulon koko [tuuma]3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinLaserkaiverrettu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.175 Kilogram
Nettopaino0.14 Kilogram
Määrä0.402 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255208136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm