Termostaattinen paisuntaventtiili, TUAE, R455A
068U7100
Lämpötila-alue [°C]: -40 - -15, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu
068U7100
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(c) |
| Huollettavissa | TXV-varaosat |
| Hyväksyntä | EACUAUL |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1500 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 59.0 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kylmäaineet | R455A |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | -15 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 5 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Liitäntämateriaali | Kaksoismetalli: teräs/kupari |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
| Material Description | TUAE/s Therm. exp. valve |
| MOP-piste [°C] | -10 °C |
| MOP-piste [°F] | 15 °F |
| MOP-piste [psig] | MOP 35 |
| Nesteryhmä | 1 |
| Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nimellisteho lauhd. N-alue [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Osaohjelman nimi | TUA |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineentasaus | Ulkoisesti tasattu |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
| SCIP-asiakirjan nro | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Sisältää | Anturin kiinnike |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen tulistus (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Staattinen tulistus (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Suunta | SUORA |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 3/8 in |
| Tasausliitännän koko [tuuma] | 1/4 in |
| Tasausliitännän malli | Juotos, ODF |
| Tulistusasetus | Säädettävä |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | TUAE |
| Tuotteen lisätarvikkeet | TXV-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Termostaattinen paisuntaventtiili |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1/2 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Laserkaiverrettu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.186 Kilogram |
| Nettopaino | 0.151 Kilogram |
| Määrä | 0.406 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162391129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |