Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termostaattinen paisuntaventtiili, TUAE, R404A/R507A

068U2931

Lämpötila-alue [°C]: -40 - -15, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(c)
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäEACUAUL
Kapillaariputken pituus [mm]1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]59.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR404A/R507A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]5 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKaksoismetalli: teräs/kupari
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]34.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
MOP-piste [°C]-10 °C
MOP-piste [°F]14 °F
MOP-piste [psig]MOP 50
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osaohjelman nimiTUA
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
SCIP-asiakirjan nro07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-asiakirjan tuotenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
SisältääAnturin kiinnike
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.20 °F
SuuntaSUORA
Syöttöaukon koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliJuotos, ODF
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TulistusasetusSäädettävä
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTUAE
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR404AR507A
Ulostulon koko [tuuma]1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinLaserkaiverrettu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.185 Kilogram
Nettopaino0.149 Kilogram
Määrä0.402 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428881807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm