Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Paisuntaventtiilin elementti, TE 55, R448A; R449A

067G3309

Lämpötila-alue [°C]: -40 - -15, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : TE 5 - TE 55

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäEACLLC CDC TYSK
Kapillaariputken pituus [mm]3000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]118.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR448AR449A
Lämpötila-alue [°C] [maks.]-15 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]5 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]400 psig
Material DescriptionTE 55 Element NLMOP
MOP-piste [°C]-10 °C
MOP-piste [°F]15 °F
MOP-piste [psig]MOP 45
Ominaisuudet
Arvo
Osaohjelman nimiTE 55
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nroff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE -Thermostatic expansion valve
SisältääAnturin kiinnikeTiivisteKeyO-rengas
Sisältää paristotNo
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliLaippa
TulistusasetusSäädettävä
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTE 55
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin elementti
TyyppimerkintäElementti

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.856 Kilogram
Nettopaino0.673 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.25 Liter
EAN/UPC5702428546072