Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Paisuntaventtiilin elementti, TE 55, R134a

067G3230

Lämpötila-alue [°C]: -40 - 10, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäEACLLC CDC TYSK
Kapillaariputken pituus [mm]5000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]197.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR134a
Lämpötila-alue [°F] [maks.]50 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]400 psig
Material DescriptionTE 55 Element N
Osaohjelman nimiTE 55
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nroff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE -Thermostatic expansion valve
SisältääAnturin kiinnikeTiivisteO-rengasKey
Sisältää paristotNo
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliLaippa
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TulistusasetusSäädettävä
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTE 55
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin elementti
TyyppimerkintäElementti

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.79 Kilogram
Nettopaino0.703 Kilogram
Määrä1.99 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428367295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm