Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Paisuntaventtiilin elementti, TE 5, R23

067B3394

Lämpötila-alue [°C]: -90 - -55, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäEACLLC CDC TYSK
Kapillaariputken pituus [mm]3000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]118.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR23
Lämpötila-alue [°F] [maks.]-65 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-130 °F
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]400 psig
Material DescriptionTEB5 ELEMENTTI BMOP R23
MOP-piste [°C]-50 °C
MOP-piste [°F]-58 °F
MOP-piste [psig]MOP 55
Osaohjelman nimiTE 5
Ominaisuudet
Arvo
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nroff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE -Thermostatic expansion valve
SisältääAnturin kiinnikeTiivisteO-rengasKey
Sisältää paristotNo
Tasausliitännän koko (mm)6 mm
Tasausliitännän malliJuotos, ODF
Temperature range [°C] [max]-55 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
TulistusasetusSäädettävä
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTE 5
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin elementti
TyyppimerkintäElementti

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.56 Kilogram
Nettopaino0.45 Kilogram
Määrä2.254 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428017848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm