Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Paisuntaventtiilin elementti, TE 5, R404A/R507A

067B3379

Lämpötila-alue [°C]: -10 - 20, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäEACLLC CDC TYSK
Kapillaariputken pituus [mm]3000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]118.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR404A/R507A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]70 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]15 °F
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]400 psig
Material DescriptionTE 5 Element NL
Osaohjelman nimiTE 5
PaineentasausUlkoisesti tasattu
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nroff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE -Thermostatic expansion valve
Sisältää paristotNo
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliJuotos, ODF
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTE 5
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin elementti
TyyppimerkintäElementti

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.514 Kilogram
Nettopaino0.457 Kilogram
Määrä1.721 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428148962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm