Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Paisuntaventtiilin elementti, TE 12, R448A; R449A

067B3377

Lämpötila-alue [°C]: -40 - -15, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäEACLLC CDC TYSK
Kapillaariputken pituus [mm]3000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]118.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR448AR449A
Lämpötila-alue [°C] [maks.]-15 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]5 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]400 psig
Material DescriptionTE 12 Element NLMOP
MOP-piste [°C]-10 °C
MOP-piste [°F]15 °F
Ominaisuudet
Arvo
MOP-piste [psig]MOP 45
Osaohjelman nimiTE 12
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nroff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE -Thermostatic expansion valve
Sisältää paristotNo
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliLaippa
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTE 12
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin elementti
TyyppimerkintäElementti

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.625 Kilogram
Nettopaino0.529 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.138 Liter
EAN/UPC5702428546065