Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Paisuntaventtiilin elementti, TE 20, R404A/R507A

067B3355

Lämpötila-alue [°C]: -60 - -25, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäEACLLC CDC TYSK
Kapillaariputken pituus [mm]5000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]197.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR404A/R507A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]-15 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-75 °F
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]400 psig
Material DescriptionTE 20 Element BMOP
MOP-piste [°C]-20 °C
MOP-piste [°F]-5 °F
MOP-piste [psig]MOP 30
Osaohjelman nimiTE 20
Ominaisuudet
Arvo
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nroff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE -Thermostatic expansion valve
Sisältää paristotNo
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliLaippa
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTE 20
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin elementti
TyyppimerkintäElementti

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.734 Kilogram
Nettopaino0.63 Kilogram
Määrä3.43 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428148184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm