Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

Paisuntaventtiilin elementti, TE 20, R134a

067B3293

Lämpötila-alue [°C]: -40 - 10, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäEACLLC CDC TYSK
Kapillaariputken pituus [mm]3000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]118.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR134a
Lämpötila-alue [°F] [maks.]50 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]400 psig
Material DescriptionTEN20 ELEMENTTI N MOP
MOP-piste [°C]15 °C
MOP-piste [°F]60 °F
MOP-piste [psig]MOP 55
Osaohjelman nimiTE 20
Ominaisuudet
Arvo
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nroff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-asiakirjan tuotenimiTE -Thermostatic expansion valve
Sisältää paristotNo
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliLaippa
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTE 20
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin elementti
TyyppimerkintäElementti

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.704 Kilogram
Nettopaino0.61 Kilogram
Määrä2.254 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428148313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm