Termostaattinen paisuntaventtiili, TE 2, R448A; R449A
068Z3814
Lämpötila-alue [°C]: -60 - -25, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : T2 / TE2, T 2 / TE 2
068Z3814
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(c) |
| Huollettavissa | TXV-varaosat |
| Hyväksyntä | EACLLC CDC TYSK |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1500 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 59.0 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kylmäaineet | R448AR449A |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | -25 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -60 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | -15 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -75 °F |
| Liitäntämateriaali | MessinkiKupari |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 45 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 |
| MOP-piste [°C] | -20 °C |
| MOP-piste [°F] | -5 °F |
| MOP-piste [psig] | MOP 35 |
| Nesteryhmä | 2 |
| Osaohjelman nimi | T2/TE2 |
| Paineentasaus | Ulkoisesti tasattu |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| Samankaltainen tuote | 068Z3738 |
| SCIP-asiakirjan nro | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Sisältää | Anturin kiinnike |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen tulistus (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Staattinen tulistus (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Suunta | Kulma |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 3/8 in |
| Tasausliitännän koko [tuuma] | 1/4 in |
| Tasausliitännän malli | JUOTOS |
| Tulistusasetus | Säädettävä |
| Tuloliitännän tyyppi | Laippa |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | TE 2 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | TXV-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Termostaattinen paisuntaventtiili |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1/2 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | JUOTOS |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.777 Kilogram |
| Nettopaino | 0.777 Kilogram |
| Määrä | 0.777 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |