Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostaattinen paisuntaventtiili, TE 2, R404A/R507A

068Z3640

Lämpötila-alue [°C]: -40 - -5, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(c)
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäEACUA
Kapillaariputken pituus [mm]1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]59.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR404A/R507A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]25 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliMessinki
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa45 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]34.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
MOP-piste [°C]0 °C
MOP-piste [°F]32 °F
MOP-piste [psig]MOP 75
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osaohjelman nimiT2/TE2
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
Samankaltainen tuote068Z3407
SCIP-asiakirjan nroc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-asiakirjan tuotenimiT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SisältääAnturin kiinnike
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.20 °F
SuuntaKulma
Syöttöaukon koko [tuuma]3/8 in
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliLaippa
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TulistusasetusSäädettävä
Tuloliitännän tyyppiLaippa
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTE 2
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
Ulostulon koko [tuuma]1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppiLaippa
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.324 Kilogram
Nettopaino0.291 Kilogram
Määrä0.5 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428028998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm