Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostaattinen paisuntaventtiili, TE 2, R404A/R507A

068Z3403

Lämpötila-alue [°C]: -40 - 10, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(c)
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäEACLLC CDC TYSK
Kapillaariputken pituus [mm]1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]59.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR404A/R507A
Lämpötila-alue [°C] [maks.]10 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]50 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliMessinki
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]34.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionTES2 PAIS.V.RUNKO N M
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osaohjelman nimiT2/TE2
PaineentasausUlkoisesti tasattu
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
Samankaltainen tuote068Z3555
SCIP-asiakirjan nroc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-asiakirjan tuotenimiT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SisältääAnturin kiinnike
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.20 °F
SuuntaKulma
Syöttöaukon koko [tuuma]3/8 in
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliLaippa
TulistusasetusSäädettävä
Tuloliitännän tyyppiLaippa
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTE 2
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
Ulostulon koko [tuuma]1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppiLaippa
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus suuttimella 01-05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.318 Kilogram
Nettopaino0.293 Kilogram
Määrä0.489 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422114116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm