Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostaattinen paisuntaventtiili, TE 2, R22/R407C

068Z3363

Lämpötila-alue [°C]: -60 - -25, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(c)
HuollettavissaTXV-varaosat
HyväksyntäEACUA
Kapillaariputken pituus [mm]1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]59.0 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR22/R407C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]-15 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-75 °F
LiitäntämateriaaliMessinkiKupari
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]34.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder
Nesteryhmä2
Osaohjelman nimiT2/TE2
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliMessinki
Samankaltainen tuote068Z3556
SCIP-asiakirjan nroc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-asiakirjan tuotenimiT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SisältääAnturin kiinnike
Sisältää paristotNo
Staattinen tulistus (SS) [°C]4.00 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F]7.20 °F
SuuntaKulma
Syöttöaukon koko [tuuma]3/8 in
Tasausliitännän koko (mm)6 mm
Tasausliitännän malliJUOTOS
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TulistusasetusSäädettävä
Tuloliitännän tyyppiLaippa
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiTE 2
Tuotteen lisätarvikkeetTXV-tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaattinen paisuntaventtiili
Ulostulon koko [mm]12.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJUOTOS
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus suuttimella 01-05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.312 Kilogram
Nettopaino0.28 Kilogram
Määrä0.489 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422118695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm