Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve with housing

Uimuriventtiili, SV 5

027B2025

Tuloliitännän koko [mm]: 21.8, Liitäntämateriaali: Teräs, Kv-arvo [m3/h]: 0.31, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Accessory (EF013236)TRUE
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]0.360 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Float housig materialSteel
HyväksyntäCEEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]0.310 m³/h
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Kylmäteho R134a [kW]22.30 kW
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]406 psig
Material DescriptionSV5 UIMURIVENTTIILI
Nesteryhmä12
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisteho lauhd. [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nimellisteho lauhd. [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Nimellisteho R134a [TR]6.34 TR
Nimellisteho R22 [kW]28.60 kW
Nimellisteho R22 [TR]8.13 TR
Nimellisteho R404A/R507 [kW]21.00 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR]5.97 TR
Nimellisteho R717 [kW]138.0 kW
Nimellisteho R717 [TR]39.2 TR
PakkaustapaYksittäispakkaus
Pilottilinjan liitännän tyyppiWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tuloliitännän koko [mm]21.80 mm
TuotekuvausUimuriventtiili
TuoteryhmäNestepinnan säätöventtiilit
TuotetyyppiSV 5
Tuotteen nimiUimuriventtiili
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL-hyväksyttyYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino22.45 Kilogram
Nettopaino22.35 Kilogram
Määrä59.675 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422148326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm