Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

Uimuriventtiili, SV 3E

027B0081

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 65, Tuotekuvaus: Uimuriventtiili, Hyväksyntä: CE; EAC; UA

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE-hyväksyttyYes
Cv-arvo [gal/min]0.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 bar
Differential pressure max[psi]232.0 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Float housig materialSteel
HyväksyntäCEEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kv-arvo [m3/h]0.140 m³/h
KylmäaineetR1270R170R290R600R600aRE170
Kylmäteho R134a [kW]10.00 kW
Lämpötila-alue [°F] [maks.]149 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LiitäntämateriaaliLow temperature, steel
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]406 psig
Material DescriptionSV3-E FLOAT VALVE
Nesteryhmä12
Nimellisteho lauhd. [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisteho lauhd. [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Nimellisteho R134a [TR]2.84 TR
Nimellisteho R22 [kW]13.00 kW
Nimellisteho R22 [TR]3.70 TR
Nimellisteho R404A/R507 [kW]9.70 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR]2.76 TR
Nimellisteho R717 [kW]64.0 kW
Nimellisteho R717 [TR]18.2 TR
PakkaustapaYksittäispakkaus
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilottilinjan liitännän tyyppiWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliLow temperature steel
SCIP-asiakirjan nro5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP-asiakirjan tuotenimiSV
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TuotekuvausUimuriventtiili
TuoteryhmäNestepinnan säätöventtiilit
TuotetyyppiSV 3E
Tuotteen nimiUimuriventtiili

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.608 Kilogram
Nettopaino7.035 Kilogram
Määrä20.671 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428292184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm