Uimuriventtiili, SV 3
027B2023
Tuloliitännän koko [mm]: 25.7, Kv-arvo [m3/h]: 0.14, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 65
027B2023
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Cv-arvo [gal/min] | 0.160 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 16 bar |
| Differential pressure max[psi] | 232.0 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Float housig material | Low temperature steel |
| Hyväksyntä | CEEACUAUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kv-arvo [m3/h] | 0.140 m³/h |
| Kylmäaineet | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kylmäteho R134a [kW] | 10.00 kW |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 149 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntämateriaali | Low temperature, steel |
| Luokka | I |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV3 UIMURIVENTTIILI 1" H |
| Nesteryhmä | 12 |
| Nimellisteho lauhd. [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisteho R134a [TR] | 2.84 TR |
| Nimellisteho R22 [kW] | 13.00 kW |
| Nimellisteho R22 [TR] | 3.70 TR |
| Nimellisteho R404A/R507 [kW] | 9.70 kW |
| Nimellisteho R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
| Nimellisteho R717 [kW] | 64.0 kW |
| Nimellisteho R717 [TR] | 18.2 TR |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilottilinjan liitännän tyyppi | Welding |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Low temperature steel |
| SCIP-asiakirjan nro | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SV |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuloliitännän koko [mm] | 25.70 mm |
| Tuotekuvaus | Uimuriventtiili |
| Tuoteryhmä | Nestepinnan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | SV 3 |
| Tuotteen nimi | Uimuriventtiili |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 10.1 Kilogram |
| Nettopaino | 6.689 Kilogram |
| Määrä | 20.671 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422036784 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |