Uimuriventtiili, HFI 050 F
148G3762
Tuloliitännän koko [mm]: 150, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 50, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Maks. Käyttöpaine [bar]: 25, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 80
148G3762
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Uimuripaisuntaventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | CEEACUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelon tilavuus [l] | 8.20 L |
| Kylmäaineet | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 176 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntästandardi | DIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1 |
| Lisätietoja | 2 ulk. liitäntää (paine/tasaus) |
| Luokka | III |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 363 psig |
| Material Description | HFI050FD150 VENTTIILI |
| Nesteryhmä | 12 |
| Nimellisteho lauhd. [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisteho R717 [kW] | 800.0 kW |
| Nimellisteho R717 [TR] | 227.0 TR |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 50.00 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuloliitännän koko [mm] | 150.00 mm |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 6 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Laippa |
| Tuotekuvaus | Uimuriventtiili |
| Tuoteryhmä | Nestepinnan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | HFI 050 F |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Uimuripaisuntaventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Uimuriventtiili |
| Ulostulon liitäntäkoko [mm] | 50.0 mm |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 2 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Värimaali | Punertavan ruskea |
| Venttiilien vakio | 33.58 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 47.5 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 108.199 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428412391 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |