Danfoss logo
HFI

Uimuriventtiili, HFI 070 FD

148G3422

Tuloliitännän koko [mm]: 100, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 50, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Maks. Käyttöpaine [bar]: 25, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettotilavuus [l]: 6.4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaUimuripaisuntaventtiilin varaosat
HyväksyntäCEEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelon tilavuus [gal US]2.17 gal
Kotelon tilavuus [l]8.20 L
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]25.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]363 psig
Material DescriptionHFI070 FD UIMURIVENTTIILI
Nesteen tilavuusalue [gal US] [maks.]1.22 gal
Nesteen tilavuusalue [gal US] [min.]0.42 gal
Nesteen tilavuusalue [l] [maks.]4.6 L
Nesteen tilavuusalue [l] [min.]1.6 L
Nesteryhmä12
Nettotilavuus [gal US]1.69 gal
Nettotilavuus [l]6.400 L
Nimellisteho lauhd. [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisteho lauhd. [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Nimellisteho R717 [kW]2400.0 kW
Nimellisteho R717 [TR]682.0 TR
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]70.00 mm
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tuloliitännän koko [mm]100.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]4 in
Tuloliitännän tyyppiLaippa
TuotekuvausUimuriventtiili
TuoteryhmäNestepinnan säätöventtiilit
TuotetyyppiHFI 070 FD
Tuotteen lisätarvikkeetUimuripaisuntaventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiUimuriventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [mm]50.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]2 in
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
VärimaaliPunertavan ruskea
Venttiilien vakio100.00

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino56.49 Kilogram
Nettopaino48.49 Kilogram
Määrä103.73 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428345422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm