Pilottiohjattu servoventtiili, ICSH 25-20
148X1428
Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 3 toimintomoduulia
148X1428
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
| Liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICSH 25-20 (3/4" Port), 1" SW |
| Painealue [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Painealue [psig] Pe [min.] | 0.0 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Porttikoko (nimellinen) [tuuma] | 3/4 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1 " |
| Tuotekuvaus | Kaksoispainekytkin |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICSH 25-20 |
| Tuotteen nimi | Pilottiohjattu servoventtiili |
| Yläkansi | 3 toimintomoduulia |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.112 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 0.007 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162663806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |