Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilottiohjattu servoventtiili, ICSH 25-15

148X1425

Liitäntästandardi: ANSI B 16.22, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]7/8 in
LiitäntästandardiANSI B 16.22
LiitäntätyyppiODS
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 7/8" ODS
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]0.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausKaksoispainekytkin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICSH 25-15
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.1 Kilogram
Nettopaino4.5 Kilogram
Määrä26.748 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162694138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm