Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilottiohjattu servoventtiili, ICSH 25-15

148X1423

Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 3/4" SW
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]0.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausKaksoispainekytkin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICSH 25-15
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.112 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä0.007 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162663837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm