Pilottiohjattu servoventtiili, ICSH 25-5
148X1418
Liitäntästandardi: ANSI B 16.22, Yläkansi: 1 toimintomoduuli
148X1418
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1-1/8 in |
| Liitäntästandardi | ANSI B 16.22 |
| Liitäntätyyppi | ODS |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS |
| Painealue [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Painealue [psig] Pe [min.] | 0.0 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Porttikoko (nimellinen) [tuuma] | 3/16 " |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tuotekuvaus | Kaksoispainekytkin |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICSH 25-5 |
| Tuotteen nimi | Pilottiohjattu servoventtiili |
| Yläkansi | 1 toimintomoduuli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.112 Kilogram |
| Nettopaino | 5.45 Kilogram |
| Määrä | 26.748 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |