Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilottiohjattu servoventtiili, ICSH 32, 32 mm, Puskuhitsaus

027H3378

Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tuloliitännän koko [mm]: 32, Kv-arvo [m3/h]: 17

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäEACTÜVUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]17.000 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionICSH 32 ANSI
Material quality (EF001257)Other
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Surface protection (EF000139)Other
SuuntaSUORA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tuloliitännän koko [mm]32.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]1 1/4 in
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
TuotekuvausServotoiminen venttiili
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICSH 32
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon liitäntäkoko [mm]32.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1 1/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
VenttiiliversioVakioversio
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.61 Kilogram
Nettopaino5.792 Kilogram
Määrä8.68 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428003216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm