Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleElectronic control. Regulator
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
Liitäntäkoko [tuuma]6 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiButt weld
Määrä/pakkaustapa1 pc
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
P-portin tyyppiCVP-L
PakkaustapaSingle pack
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]6 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SI-portin tyyppiEVM-NC
SII-portin tyyppiCVE-L
Sisältää paristotNo
SuuntaStraightway
TarvikkeetCap
Tuloliitännän koko [tuuma]6 in
Tuloliitännän tyyppiButt weld
TuotekuvausElectronic control. regulator
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 150-DM
Tuotteen nimiPilot operated servo valve
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]6 in
Ulostulon liitäntätyyppiButt weld
Yläkansi3 function modules

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.004 Kilogram
Nettopaino6.253 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm