Danfoss logo
Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 125-DM-product-details

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 125-DM

148X1461

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
P-portin tyyppiCVP-L
Painealue [psig] (CVP) [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] (CVP) [min.]19.5 psig
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
SI-portin tyyppiEVM NC
SII-portin tyyppiCVE-L
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Tuloliitännän koko [mm]125.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]5 in
Tuloliitäntä vakioButt weld
TuotekuvausSähköinen ohjaussäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 125-DM
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]5 in
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.004 Kilogram
Nettopaino6.253 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm