Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 100-DM
148X1460
Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 3 toimintomoduulia
148X1460
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L |
| P-portin tyyppi | CVP-L |
| Painealue [psig] (CVP) [maks.] | 102.0 psig |
| Painealue [psig] (CVP) [min.] | 20.0 psig |
| Painealue [psig] (CVQ) [maks.] | 102.0 psig |
| Painealue [psig] (CVQ) [min.] | 19.5 psig |
| Painealue [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Painealue [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Teräs |
| SI-portin tyyppi | EVM NC |
| SII-portin tyyppi | CVE-L |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tuloliitännän koko [mm] | 100.00 mm |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 4 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Puskuhitsaus |
| Tuloliitäntä vakio | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Tuotekuvaus | Sähköinen ohjaussäädin |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICS 100-DM |
| Tuotteen nimi | Pilottiohjattu servoventtiili |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 4 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Ulostulon vakioliitäntä | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| US-etiketin lisäteksti | with change over to constant p |
| Yläkansi | 3 toimintomoduulia |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 54.6 Kilogram |
| Nettopaino | 54.6 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |