Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 80-DM
148X1459
Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 3 toimintomoduulia
148X1459
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | ICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744 |
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 754 psig |
| Material Description | ICS 80-DM 3" BW CVE-L |
| P-portti_2 | CVP-L |
| Painealue [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Painealue [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Runkomateriaali | Teräs |
| SI-portin tyyppi | EVM NC |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SII-portin tyyppi | CVE-L |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tuloliitännän koko [mm] | 80.00 mm |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 3 in |
| Tuloliitäntä vakio | Butt weld |
| Tuotekuvaus | Sähköinen ohjaussäädin |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICS 80-DM |
| Tuotteen nimi | Pilottiohjattu servoventtiili |
| Ulostulon liitäntäkoko [mm] | 80.0 mm |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3 in |
| US-etiketin lisäteksti | w/change over to const. press. |
| Yläkansi | 3 toimintomoduulia |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 7.036 Kilogram |
| Nettopaino | 6.253 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |