Danfoss logo
Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 50-DM-product-details

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 50-DM

148X1456

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
P-portin tyyppiCVP-L
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]19.5 psig
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Ominaisuudet
Arvo
SI-portin tyyppiEVM NC
SII-portin tyyppiCVE-L
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Tuloliitännän koko [mm]65.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]2 1/2"
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
Tuloliitäntä vakioButt weld
TuotekuvausSähköinen ohjaussäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 50-DM
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]2 1/2"
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
Ulostulon vakioliitäntäBUTT WELD
US-etiketin lisätekstiwith change over to constant p
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.036 Kilogram
Nettopaino6.253 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm