Danfoss logo
Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 50-DM-product-details

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 50-DM

148X1455

Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 50 -DM, 2" SW , CVE-L
P-portin tyyppiCVP-L
Painealue [psig] (CVP) [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] (CVP) [min.]19.5 psig
Painealue [psig] Pe754.0 psig
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
SI-portin tyyppiEVM NC
SII-portin tyyppiCVE-L
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Tuloliitännän koko [mm]50.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]2 in
Tuloliitäntä vakioSocket weld
TuotekuvausSähköinen ohjaussäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 50-DM
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]2 in
US-etiketin lisätekstiwith change over to constant p
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.004 Kilogram
Nettopaino6.169 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm