Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 40-DM

148X1440

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/2 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
Painealue [psig] Pe [min.]0.0 psig
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausSähköinen ohjaussäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 40-DM
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.6 Kilogram
Nettopaino11.146 Kilogram
Määrä56.285 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255031666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm