Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 65

148X1434

Liitäntätyyppi: Juottaminen, Liitäntästandardi: ASME B 16.22, Yläkansi: Toimilaite

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]2 5/8 in
LiitäntästandardiASME B 16.22
LiitäntätyyppiJuottaminen
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 65 BL 3" BW 0-102 PSIG
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]0.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]2 1/2"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausPaine-erosäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 65
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
US-etiketin lisätekstisis. sähk. laaja avaut.
YläkansiToimilaite

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino18.875 Kilogram
Nettopaino16.843 Kilogram
Määrä56.025 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162663776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm