Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 80-D

148X1388

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]3 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 80-D w/ 3" BW conn EVM(NC) & two CVP
Painealue [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]58.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]3 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausKaksoispaineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 80-D
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino20.345 Kilogram
Nettopaino17.73 Kilogram
Määrä149.308 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424502447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm