Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-25-O

148X1379

Liitäntätyyppi: JUOTOS, Liitäntästandardi: JUOTE ANSI, Yläkansi: 1 toimintomoduuli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/8 in
LiitäntästandardiJUOTE ANSI
LiitäntätyyppiJUOTOS
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 25-25-O w/ 1-1/8" ODS conn and CVC-M
Painealue [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]58.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]1 "
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausLähdön paineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 25-25-O
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.28 Kilogram
Nettopaino5.364 Kilogram
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424286835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm