Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 65

148X1376

Liitäntätyyppi: Juottaminen, Liitäntästandardi: ASME B 16.22, Yläkansi: Toimilaite

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]2 5/8 in
LiitäntästandardiASME B 16.22
LiitäntätyyppiJuottaminen
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 65 w/ 2-5/8" ODS connections and EVM
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]20.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]2 1/2"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausMagneettiventtiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 65
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
YläkansiToimilaite

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino16.413 Kilogram
Nettopaino15.222 Kilogram
Määrä68.684 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424286552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm