Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-10

148X1337

Liitäntätyyppi: NPT, Liitäntästandardi: ASME B 1.20.1, Liitäntäkoko [tuuma]: 3/4, Yläkansi: 1 toimintomoduuli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]3/4
LiitäntästandardiASME B 1.20.1
LiitäntätyyppiNPT
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 25-10 (3/8" Port) w/ 3/4" FPT and EV
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausMagneettiventtiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 25-10
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.317 Kilogram
Nettopaino3.851 Kilogram
Määrä5.372 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428657419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm