Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 65-B

148X1334

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 1 toimintomoduuli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]3 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 65-B 3" BW 58 to 406 psig
Painealue [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]58.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]2 1/2"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausTulon paineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 65-B
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
US-etiketin lisätekstisis. sähk. laaja avaut.
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino18.948 Kilogram
Nettopaino16.759 Kilogram
Määrä56.025 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428653466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm