Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 80-L

148X1290

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 1 toimintomoduuli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleTulon paineensäädin
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]3 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 80-L, 3" BW, 0 - 102 PSIG
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
Painealue [psig] Pe [min.]0.0 psig
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]3 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausPaine-erosäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 80-L
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino16.22 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä56.025 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428527507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm