Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-15-D

148X1263

Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 25-15-D 3/4" SOC19.5"-102/58-406 PSI
Painealue [psig] (CVP) [maks.]426029709.7 psig
Painealue [psig] (CVP) [min.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
Painealue [psig] Pe [min.]19.5 psig
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausKaksoispaineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 25-15-D
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.778 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428523684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm