Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-15-O

148X1247

Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 1 toimintomoduuli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 25-15-O 3/4" SOC 20 in.HG - 102 PS
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausLähdön paineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 25-15-O
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.257 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428513128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm