Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]2 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiSocket weld
Määrä/pakkaustapa1 pc
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Painealue [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]58.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaSingle pack
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliSteel
Sisältää paristotNo
SuuntaStraightway
TuotekuvausDifferential press. regulator
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 50-L
Tuotteen nimiPilot operated servo valve
Yläkansi1 function module

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.832 Kilogram
Nettopaino10.632 Kilogram
Määrä26.748 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm