Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 40-BL

148X1215

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 1 toimintomoduuli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]2 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 40-BL, 2" BW, 0 to 102 PSIG
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]0.0 psig
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
ToimintaPilot operated servo valve
TuotekuvausPaine-erosäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 40-BL
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
US-etiketin lisätekstisis. sähk. laaja avaut.
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.72 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä26.748 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428000390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm