Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 125-DM

148X1139

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]5 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L w/ICAD
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]20.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]5 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausSähköinen ohjaussäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 125-DM
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino90.75 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä1.245 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428992923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm