Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 40-B-(H)A4AB
148X0977
20 psig - 102 psig, Yläkansi: 3 toimintomoduulia
148X0977
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig) |
| Painealue [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Painealue [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tuotekuvaus | Tulon paineensäädin |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICS 40-B-(H)A4AB |
| Tuotteen nimi | Pilottiohjattu servoventtiili |
| US-etiketin lisäteksti | sis. sähk. laaja avaut. |
| Yläkansi | 3 toimintomoduulia |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 15.078 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 26.748 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |