Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 50-STD

148X0851

Yläkansi: 1 toimintomoduuli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 50 -STD - (H)A4A 2"
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]0.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausTulon paineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 50-STD
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.007 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428926805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm