Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 40-OS

148X0839

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]2 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 40-OS, 2” BW, 58 to 406 Psig
Painealue [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]58.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausLähdön paineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 40-OS
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
US-etiketin lisätekstisis. sähk. sulkeut.
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.4 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428909174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm