Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-25

148X0827

Liitäntätyyppi: NPT, Yläkansi: 1 toimintomoduuli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1 in
LiitäntätyyppiNPT
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 25-25 SOLENOID, 1" FPT
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]1 "
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausMagneettiventtiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 25-25
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.26 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä5.372 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428898515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm