Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiSocket weld
Määrä/pakkaustapa1 pc
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Painealue [psig] Pe [maks.]754.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]363.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaSingle pack
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaStraightway
TuotekuvausInlet press. regulator
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 25-20-B
Tuotteen nimiPilot operated servo valve
US-etiketin lisätekstiw/electric wide-opening
Yläkansi3 function modules

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.78 Kilogram
Nettopaino8.58 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm