Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-20-S

148X0641

Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 25-20-S, 3/4" SOC, 20 in.HG to 102 P
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]20.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausTulon paineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 25-20-S
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
US-etiketin lisätekstisis. sähk. sulkeut.
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.08 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428918947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm