Danfoss logo
Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 150-B-product-details

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 150-B

148X0632

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelle kommentitDual Pressure Regulator
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitEVM PILOT VALVE NC
KuvausICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Liitäntäkoko [tuuma]6 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig
P-portin tyyppiCVP-L PILOT
Painealue [psig] (CVP) [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] (CVP) [min.]19.5 psig
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]19.5 psig
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]6 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
SI-portin tyyppiPLUG A
SII-portin tyyppiEVM-NC PILOT
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Tuloliitännän koko [tuuma]6 in
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
Tuloliitäntä vakioASME B 36.10M SCHEDULE 8
TuotekuvausTulon paineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 150-B
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]6 in
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
Ulostulon vakioliitäntäASME B 36.10M SCHEDULE 8
US-etiketin lisätekstisis. sähk. laaja avaut.
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino130 Kilogram
Nettopaino129.618 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm